Cilindru compact ADN-80-20-I-PPS-A

572720

GTIN 4052568219413

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Mod de functionare
cu dubla actiune
Ø piston
80 mm
Forta teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), cursa de avans
3016 N
Cursa
20 mm
Amortizare
amortizare pneumatica autoreglabila la cap de cursa