Cilindru compact ADN-25-15-I-PPS-A
577175
GTIN 4052568104603
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Mod de functionare
cu dubla actiune
Ø piston
25 mm
Forta teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), cursa de avans
295 N
Cursa
15 mm
Amortizare
amortizare pneumatica autoreglabila la cap de cursa