Cilindru compact ADN-100-30-A-PPS-A

577203

GTIN 4052568225575

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Mod de functionare
cu dubla actiune
Ø piston
100 mm
Forta teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), cursa de avans
4712 N
Cursa
30 mm
Amortizare
amortizare pneumatica autoreglabila la cap de cursa