Regulator proportional VPPM-12L-L-1-G12-0L6H-LK-S1

8024265

GTIN 4052568279035

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Functie de ventil
Regulator proportional cu 3 cai
Conector pneumatic 1
G1/2
Domeniu de reglare a presiunii
0.06 bar - 6 bar
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)
4500 l/min