Cilindru compact ADN-S-25-45-I-P-A

8076346

GTIN 4052568299989

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Mod de functionare
cu dubla actiune
Ø piston
25 mm
Forta teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), cursa de avans
295 N
Cursa
45 mm
Amortizare
inele/placi de amortizare elastice pe ambele parti