Cilindru compact ADN-S-32-25-I-P
8076376
GTIN 4052568460860
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Mod de functionare
cu dubla actiune
Ø piston
32 mm
Forta teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), cursa de avans
483 N
Cursa
25 mm
Amortizare
inele/placi de amortizare elastice pe ambele parti