Cilindru compact ADN-S-20-20-A-P-A

8091444

GTIN 4052568301392

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Mod de functionare
cu dubla actiune
Ø piston
20 mm
Forta teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), cursa de avans
188 N
Cursa
20 mm
Amortizare
inele/placi de amortizare elastice pe ambele parti