Cilindru compact ADN-S-40-35-A-P

8092052

GTIN 4052568793715

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Mod de functionare
cu dubla actiune
Ø piston
40 mm
Forta teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), cursa de avans
754 N
Cursa
35 mm
Amortizare
inele/placi de amortizare elastice pe ambele parti