Cilindru compact ADN-S-50-5-A-P

8092088

GTIN 4052568787066

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Mod de functionare
cu dubla actiune
Ø piston
50 mm
Forta teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), cursa de avans
1178 N
Cursa
5 mm
Amortizare
inele/placi de amortizare elastice pe ambele parti