Cilindru compact ADN-S-25-40-A-P-A

8092095

GTIN 4052568301804

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Mod de functionare
cu dubla actiune
Ø piston
25 mm
Forta teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), cursa de avans
295 N
Cursa
40 mm
Amortizare
inele/placi de amortizare elastice pe ambele parti