Cilindru compact ADN-S-63-10-A-P

8092126

GTIN 4052568826352

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Mod de functionare
cu dubla actiune
Ø piston
63 mm
Forta teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), cursa de avans
1870 N
Cursa
10 mm
Amortizare
inele/placi de amortizare elastice pe ambele parti