Cilindru compact ADN-S-12-20-I-P-A-F1A

8142565

GTIN 4052568570569

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Mod de functionare
cu dubla actiune
Ø piston
12 mm
Forta teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), cursa de avans
68 N
Cursa
20 mm
Amortizare
inele/placi de amortizare elastice pe ambele parti