Cilindru compact ADN-S-16-10-A-P-A-F1A
8142736
GTIN 4052568570750
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Mod de functionare
cu dubla actiune
Ø piston
16 mm
Forta teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), cursa de avans
121 N
Cursa
10 mm
Amortizare
inele/placi de amortizare elastice pe ambele parti