Cilindru compact ADN-S-16-30-A-P-A-F1A

8142740

GTIN 4052568570798

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Mod de functionare
cu dubla actiune
Ø piston
16 mm
Forta teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), cursa de avans
121 N
Cursa
30 mm
Amortizare
inele/placi de amortizare elastice pe ambele parti