Cilindru standard DSBC-100-100-D3-PPSA-N3
8165689
GTIN 4052568598402
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Mod de functionare
cu dubla actiune
Ø piston
100 mm
Forta teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), cursa de avans
4712 N
Cursa
100 mm
Amortizare
amortizare pneumatica autoreglabila la cap de cursa