Cilindru compact ADN-12-35-A-P-A
8178327
GTIN 4052568621193
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Mod de functionare
cu dubla actiune
Ø piston
12 mm
Forta teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), cursa de avans
68 N
Cursa
35 mm
Amortizare
inele/placi de amortizare elastice pe ambele parti