Cilindru compact ADN-16-60-A-P-A
8178763
GTIN 4052568621438
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Mod de functionare
cu dubla actiune
Ø piston
16 mm
Forta teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), cursa de avans
121 N
Cursa
60 mm
Amortizare
inele/placi de amortizare elastice pe ambele parti