Regulator proportional VPPE-3-1-1/4-10-010-E1-F1A
8181685
GTIN 4052568779474
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Functie de ventil
Regulator proportional cu 3 cai
Conector pneumatic 1
G1/4
Domeniu de reglare a presiunii
0.1 bar - 10 bar
Presiune de intrare 1
6 bar - 11 bar
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)
2300 l/min