Regulator proportional VPPE-3-1-1/4-6-005-E1T-F1A
8202569
GTIN 4052568779559
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Functie de ventil
Regulator proportional cu 3 cai
Conector pneumatic 1
G1/4
Domeniu de reglare a presiunii
0.06 bar - 6 bar
Presiune de intrare 1
6 bar - 8 bar
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)
1700 l/min