Cilindru compact, cu actiune dubla ADN
Cilindru standard in conformitate cu ISO 21287 cu amortizare fixa sau autoreglabila cu variatie mare.
- ISO 21287
- Cu pana la 50% mai putin spatiu necesar fata de cilindrii standard comparabile conform ISO 15552
- Kilometraj ridicat si durata de viata lunga
- Gama larga de variante pentru utilizare individuala
- Pentru detectarea pozitiei
- Variante recomandate pentru echipamentele de productie utilizate in fabricarea bateriilor Li-Ion
- Durabil datorita ciclului de viata extins datorita reparabilitgratie usurinteti de reparare