Cilindru compact, cu simpla actiune AEN

Cilindru standard conform ISO 21287 cu amortizare fixa sau autoreglabila.
  • ISO 21287
  • Cu pana la 50% mai putin spatiu necesar fata de cilindrii standard comparabile conform ISO 15552
  • Kilometraj ridicat si durata de viata lunga
  • Gama larga de variante pentru utilizare individuala
  • Pentru detectarea pozitiei