Axa cu curea dintata EGC-TB
Axa cu curea dintata pentru sarcini ridicate EGC-TB are o sectiune transversala unica, optimizata pentru rigiditate si capacitate de incarcare maxima. Fiind o actionare liniara dinamica, aceasta atinge viteze ridicate chiar si cu sarcini mari si curse lungi.
- Axa pentru viteze si acceleratii mari
- Ghidaj cu bile de recirculare pentru sarcini si cupluri mari
- Optional, cu unitate de blocare, pe una sau pe ambele parti
- Profil cu rigiditate optimizata
- Conectare flexibila a motorului posibila pe 4 parti
- 22 de tipuri in stoc, cu timp de livrare scurt si sistem modular de produse pentru modele individuale
- Sunt posibile curse lungi de pana la 8,5 m
- Se integreaza perfect in portofoliul nostru cuprinzator de produse de actuatoare electromecanice, motoare, controlere de actionare si sisteme de control
- Durabil datorita ciclului de viata extins datorita reparabilitgratie usurinteti de reparare