Paralelna hvataljka HGPD-16-A
1132936
GTIN 4052568227012
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Sila hvatanja po čeljusti hvataljke pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zatvaranje
47 N
Hod po čeljusti hvataljke
3 mm
Prepoznavanje položaja
za senzor položaja
Osigurač sile hvataljke
bez