Paralelna hvataljka HGPD-20-A
1132939
GTIN 4052568227043
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Sila hvatanja po čeljusti hvataljke pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zatvaranje
75 N
Hod po čeljusti hvataljke
4 mm
Prepoznavanje položaja
za senzor položaja
Osigurač sile hvataljke
bez