Paralelna hvataljka HGPD-25-A
1132942
GTIN 4052568227074
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Sila hvatanja po čeljusti hvataljke pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zatvaranje
133 N
Hod po čeljusti hvataljke
6 mm
Prepoznavanje položaja
za senzor položaja
Osigurač sile hvataljke
bez