Paralelna hvataljka HGPD-35-A
1132945
GTIN 4052568227104
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Sila hvatanja po čeljusti hvataljke pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zatvaranje
267 N
Hod po čeljusti hvataljke
8 mm
Prepoznavanje položaja
za senzor položaja
Osigurač sile hvataljke
bez