Paralelna hvataljka HGPD-40-A
1132948
GTIN 4052568227135
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Sila hvatanja po čeljusti hvataljke pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zatvaranje
267 N
Hod po čeljusti hvataljke
10 mm
Prepoznavanje položaja
za senzor položaja
Osigurač sile hvataljke
bez