Paralelna hvataljka HGPD-50-A
1132951
GTIN 4052568227166
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Sila hvatanja po čeljusti hvataljke pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zatvaranje
447 N
Hod po čeljusti hvataljke
12 mm
Prepoznavanje položaja
za senzor položaja
Osigurač sile hvataljke
bez