Paralelna hvataljka HGPD-63-A
1132954
GTIN 4052568227197
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Sila hvatanja po čeljusti hvataljke pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zatvaranje
928 N
Hod po čeljusti hvataljke
16 mm
Prepoznavanje položaja
za senzor položaja
Osigurač sile hvataljke
bez