3-kraki griper HGDD-35-A
1163037
GTIN 4052568227845
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Sila hvatanja po čeljusti hvataljke pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zatvaranje
112 N
Hod po čeljusti hvataljke
4 mm
Prepoznavanje položaja
za senzor položaja