3-kraki griper HGDD-40-A
1163040
GTIN 4052568227876
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Sila hvatanja po čeljusti hvataljke pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zatvaranje
200 N
Hod po čeljusti hvataljke
6 mm
Prepoznavanje položaja
za senzor položaja