3-kraki griper HGDD-63-A
1163046
GTIN 4052568227937
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Sila hvatanja po čeljusti hvataljke pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zatvaranje
553 N
Hod po čeljusti hvataljke
10 mm
Prepoznavanje položaja
za senzor položaja