3-kraki griper HGDD-80-A
1163049
GTIN 4052568227968
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Sila hvatanja po čeljusti hvataljke pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zatvaranje
915 N
Hod po čeljusti hvataljke
12 mm
Prepoznavanje položaja
za senzor položaja