Zakretno-stezna jedinica HGDS-PP-12-P1-A-B
1187956
GTIN 4052568228200
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Sila hvatanja po čeljusti hvataljke pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zatvaranje
37 N
Hod po čeljusti hvataljke
2.5 mm
Ugao zakretanja
210 deg
Prepoznavanje položaja hvataljke
sa senzorom položaja
Teoretski obrtni moment pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
0.85 Nm