Zakretno-stezna jedinica HGDS-PP-16-P-A-B
1187958
GTIN 4052568228224
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Sila hvatanja po čeljusti hvataljke pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zatvaranje
51 N
Hod po čeljusti hvataljke
4.5 mm
Ugao zakretanja
210 deg
Prepoznavanje položaja hvataljke
sa senzorom položaja
Teoretski obrtni moment pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
1.25 Nm