Napomena: Ovaj proizvod se ne preporučuje za nove dizajne.

Evo još proizvoda iz iste kategorije: Pneumatski pogoni

Stupite u kontakt sa kompanijom Festo ako vam je potrebna pomoć.

Zakretni pogon DSR-12-180-P

11909

GTIN 4052568002442

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Veličina konstrukcije
12
Teoretski obrtni moment pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
1 Nm
Ugao zakretanja
0 deg - 180 deg
Prepoznavanje položaja
bez