Pilot ventil MDH-3/2-24DC
119600
GTIN 4052568068233
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
3/2 zatvoreno monostabilno
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
50 l/min
Pneumatski priključak 1
Napojna ploča
Vrsta aktiviranja
električni