Pilot ventil MDH-3/2-24VDC/42VAC

119603

GTIN 4052568068264

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
3/2 zatvoreno monostabilno
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
50 l/min
Pneumatski priključak 1
Napojna ploča
Vrsta aktiviranja
električni