Elektromagnetni ventil MDH-5/3E-3/4-D-4-24DC
12460
GTIN 4052568111991
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
5/3 sa ventilacijom
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
4800 l/min
Pneumatski priključak 1
Priključna baza veličine 4 prema standardu ISO 5599-1
Vrsta aktiviranja
električni