Pneumatski ventil J-5/2-3/4-D-4

12462

GTIN 4052568112011

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
5/2 bistabilni
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
6000 l/min
Pneumatski priključak 1
Priključna baza veličine 4 prema standardu ISO 5599-1
Vrsta aktiviranja
pneumatski