Paralelna hvataljka DHPS-6-A
1254039
GTIN 4052568229139
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Sila hvatanja po čeljusti hvataljke pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zatvaranje
13.5 N
Hod po čeljusti hvataljke
2 mm
Prepoznavanje položaja
za Hall senzor
Osigurač sile hvataljke
bez