Paralelna hvataljka DHPS-10-A
1254040
GTIN 4052568229146
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Sila hvatanja po čeljusti hvataljke pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zatvaranje
34.5 N
Hod po čeljusti hvataljke
3 mm
Prepoznavanje položaja
za senzor položaja