Paralelna hvataljka DHPS-16-A
1254043
GTIN 4052568016449
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Sila hvatanja po čeljusti hvataljke pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zatvaranje
96 N
Hod po čeljusti hvataljke
5 mm
Prepoznavanje položaja
za senzor položaja