Paralelna hvataljka DHPS-20-A
1254046
GTIN 4052568229191
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Sila hvatanja po čeljusti hvataljke pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zatvaranje
147 N
Hod po čeljusti hvataljke
6.5 mm
Prepoznavanje položaja
za senzor položaja
Osigurač sile hvataljke
bez