Paralelna hvataljka DHPS-25-A
1254049
GTIN 4052568229221
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Sila hvatanja po čeljusti hvataljke pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zatvaranje
228 N
Hod po čeljusti hvataljke
7.5 mm
Prepoznavanje položaja
za senzor položaja
Osigurač sile hvataljke
bez