Paralelna hvataljka DHPS-35-A
1254052
GTIN 4052568229252
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Sila hvatanja po čeljusti hvataljke pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zatvaranje
450 N
Hod po čeljusti hvataljke
12.5 mm
Prepoznavanje položaja
za senzor položaja
Osigurač sile hvataljke
bez