3-kraka hvataljka DHDS-16-A
1259491
GTIN 4052568229283
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Sila hvatanja po čeljusti hvataljke pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zatvaranje
29 N
Hod po čeljusti hvataljke
2.5 mm
Prepoznavanje položaja
za Hall senzor