3-kraki griper DHDS-32-A
1259493
GTIN 4052568229306
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Sila hvatanja po čeljusti hvataljke pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zatvaranje
115 N
Hod po čeljusti hvataljke
3.9 mm
Prepoznavanje položaja
za senzor položaja