3-kraki griper DHDS-50-A
1259495
GTIN 4052568229320
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Sila hvatanja po čeljusti hvataljke pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zatvaranje
250 N
Hod po čeljusti hvataljke
6 mm
Prepoznavanje položaja
za senzor položaja