Zakretni pogon DRRD-25-180-FH-PA
1359980
GTIN 4052568230920
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Veličina konstrukcije
25
Ugao zakretanja
180 deg
Dozvoljeni maseni moment inercije
0.09 kgm²
Teoretski obrtni moment pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
5.15 Nm
Prepoznavanje položaja
za senzor položaja